Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
ROTA TB2 - Пневматические механизированные патроны
Спецификация
SCHUNK-0818350 ROTA TB2 600-275 Z450-SV90
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
QF
Быстрый поиск кулачков патронов
HUB
Ход на кулачок
mm
Введите значение для HUB
Ход на кулачок
mm
cm
inch
ft
SPIGRO
Размер шпинделя
VERZAH
Насечка
3/32" x 90°
MAXDRE
Макс. Обороты
1/min
MAXSPA6
макс. усилие зажатия (при 6 бар)
kN
MINBETDRU
Мин. рабочее давление
3 bar
MAXBETDRU
Макс. рабочее давление
8 bar
HUBBAC
Ход/кулачок
mm
LUFVERBAC6
Расход воздуха на ход кулачка при 6бар
l
TRAHEIMOM
Момент инерции
kgm²
EIGENMASSE
Масса
kg
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84662091
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D