Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
ROTA TB2-LH - Mandrin tout à l'avant pneumatique
Nomenclature
SCHUNK-0818351 ROTA TB2 600-275 LH Z450-SV90
IDNR
ID
TYP
Description
QF
Spannbacken Quickfinder
HUB
Course par doigt
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course par doigt
mm
cm
inch
ft
SPIGRO
Taille de broche
VERZAH
Denture
3/32" x 90°
MAXDRE
Max. tr/min
1/min
MAXSPA6
Force de serrage max. (à 6 bars)
kN
MINBETDRU
Pression d'utilisation min.
3 bar
MAXBETDRU
Consommation en liquide pour le pivotement
8 bar
HUBBAC
Course/mors
mm
EILHUBBAC
Mouvement/mors rapide
mm
SPAHUBBAC
Course de serrage/mors
mm
LUFVERBAC6
Consommation d'air par course à 6 bar
l
TRAHEIMOM
Moment d'inertie
kgm²
EIGENMASSE
Poids
kg
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84662091
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D