Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
ROTULE Modèle GA-M
Nomenclature
W0950322025
CODE
Rèfèrence
W0950322025
DI
O Diameter
mm
A
28 mm
B
14 mm
B1
10.50 mm
C
15.00 mm
CH
17.0 mm
D
Filetage
M10x1.25
F
43.0 mm
G
OG
15.0 mm
G1
OG1
19 mm
L
57.0 mm
M
OM
10.00 mm
WG
Poids
78 g
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.