Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
ROVIGNO - Miroir avec cadre en aluminium peint. Avec éclairage frontale.
Nomenclature
S941010SL
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
CODE
Code
S941010SL
WIDTH
Largeur
cm
MAT2
Finition du cadre
USB
Porte USB
WT
Watt
12 W
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S941010SL
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S941010SL
SDESCR2
Description très brève 2
ROVIGNO L60xH80xP4.5 Silver metal grey
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: ROVIGNO Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S941010SL L60xH80xP4.5 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8021586693334
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
80 cm
DEPTH
Profondeur
4.5 cm
WEIGHT
Poids
8 kg
SER
Gamme
Rovigno
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S941010SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
GROUPROD
Regroupement de produits
S94
STRUT
Structure du matériau
Aluminium
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D