Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
ROVIGNO+ - Specchio con telaio in alluminio verniciato.Luce frontale e ambientale superiore/inferiore.
Lista materiale
S941210SL
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
CODE
Codice
S941210SL
WIDTH
Larghezza
cm
MAT2
Finitura del telaio
BT
Collegamento Bluetooth
RA
Antiapannamento
USB
Porta USB
WT
Watt
25 W
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S941210SL
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S941210SL
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
ROVIGNO+ L60xH80xP4.5 Silver metal grey
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: ROVIGNO+ Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S941210SL L60xH80xP4.5 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Codici internazionali
EAN-13:8021586693341
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
HEIGHT
Altezza
80 cm
DEPTH
Profondità
4.5 cm
WEIGHT
Peso
7 kg
SER
Serie
Rovigno+
LINE
Line
Specchi con Illuminazione
MOD
Modello
S941210SL
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento prodotto
S94
STRUT
Struttura Del Materiale
Alluminio
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D