Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Дупломатик
Описание
RPCE2-*-T3 - Пропорциональный трехлинейный регулятор расхода - ISO 6263-06 (CETOP 06)
Спецификация
RPCE2-70-T3/52-24
TIPO
Тип
RPC
E
Пропорциональное электроуправление
E
DN
Типоразмер
2 = ISO 6263-06 (CETOP 06)
CF
Регулируемый расход
70 = 80 л/мин
T3
Трехлинейное исполнение
T3
P
Пилот
SER
Номер серии
52
NV
Напряжение катушки
24 = Напряжение катушки 24В пост.тока
GU
Уплотнения
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D