IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPM M6
Rigon
Accessories
Bolts
Screws
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/a8/f3/rpm.prj},{NB=RPM M6},{SIG=RPM},{COD=RPM M06},{D1=M6},{D1X=6.000},{L=14},{S=1.0},{D2=3.5},{PESO=1.7},{P1=9},{P2=15},{MAT=Acciaio legato ad alta resistenza},{CLS=5.8},{TR=Brunitura},{SFERA=Temperata lucida in acciaio inox}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RPM - Pressure spring
Bill of material
RPM M6
SIG
Designation
RPM
COD
Code
RPM M06
RPM M06
D1
Thread
M6
M6
L
-0.2
14
14
mm
S
1.0
1.0
mm
D2
3.5
3.5
mm
PESO
Weight
1.7
1.7
g
P1
Initial pressure
9
9
N
P2
Final pressure
15
15
N
MAT
Material
High-strength alloy steel
CLS
Class
5.8
TR
Surface treatment
Burnishing
SFERA
Sphere
Tempered polished stainless steel
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D