IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
RS320-029
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
RS
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/rs/rs_320_asmtab.prj},{NB=RS320-029--(010)},{ARTNR=RS320-029},{CODE=RS320-029-C},{CODENIT=KS3,2-29.1},{CU=29},{L=94.0},{LMIN=62},{RC=1},{D=25},{P=180},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{PFIS=10},{F0=320},{F1I=518},{F1P=608},{V=16.0},{S=1.77},{W=0.14},{FISX='-','-','rsmini_nofix.jpg','FC25B','FC 25 B','rs_fc.jpg','FCC25A','FCC 25 A','rs_fcc.jpg'},{FISXNIT='-','-','rsmini_nofix.jpg','FC19B','05511/C','rs_fc.jpg','FCC19A','06786/C','rs_fcc.jpg'},{SIZE=25},{PFISX1=0,'TOP',1,'BOTTOM'},{PFISX2=10,'-'},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{S2=1.76715},{V2=0.01600},{P2=180},{SPM=80},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=rv170-320_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
RS 320 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Bill of material
RS320-029
ARTNR
RS320-029
RS320-029
CU
Stroke
29
29
mm
L
Total length
94.0
94.0
mm
LMIN
Minimum length
62
62
mm
RC
Reserves stroke
1
mm
D
Diameter
25
mm
P
Pressure
180
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FC 25 B
FC 25 B
FCC 25 A
FCC 25 A
F0
Initial force
320
daN
F1I
Isothermal end force
518
518
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
608
608
daN
V
Volume
16.0
16.0
cm^3
S
Surface
1.77
cm^2
W
Weight
0.14
0.14
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D