IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RTB27 32X093
Rigon
Blanking die-sets
Standard for tools
Kern bushes
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/26/u4/rtb27.prj},{NB=RTB27 32X093},{CODE=RTB27 32X093},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{D4=48},{D5=56},{D8=53},{R=33.5},{RX=33.5},{L=93},{L2=37},{L3=56},{LG=120},{MAT=1.7131},{HD=61÷63 HRC}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RTB27 - Demountable bush for ball cage
Bill of material
RTB27 32X093
CODE
Code
RTB27 32X093
RTB27 32X093
D1
32
32
mm
D2
40
40
mm
D3
48
48
mm
D4
48
48
mm
D5
56
56
mm
D8
53
53
R
33.5
33.5
mm
L
93
93
mm
L2
37
37
mm
L3
56
56
mm
LG
120
120
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D