IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
Conical bushes RTB6 Ø 31
Rigon
Blanking die-sets
Die sets
Die bushes
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/a1/a1/rtb6.prj},{NB=Bussola conica RTB6 fi 31},{IDNR=},{SIG=RTB6},{COD=RTB6 31X48X072},{D1=31},{D2=48},{D3=72},{D4=58},{L1=47},{L=72},{VITI=5 MA},{MAT=Acciaio 16Cr Ni 4 UNI 7846},{DS=61-63 HRC},{RES=110 - 130},{TR=Cementazione e tempera},{FIN=Rettifica e lappatura},{D4X=10.000},{T4X=5.700},{D1X=5.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
RTB6 - Flanged bushes with fixing holes
Bill of material
Conical bushes RTB6 Ø 31
SIG
Designation
RTB6
COD
Code
RTB6 31X48X072
RTB6 31X48X072
D1
Diameter
31
31
mm
D2
Diameter
48
48
mm
D3
Diameter
72
72
mm
D4
Diameter
58
58
mm
L1
Length
47
47
mm
L
Length
72
72
mm
VITI
Screw
5 MA
5 MA
MAT
Material
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
DS
Surface hardness
61-63 HRC
RES
Core resistance
110 - 130
N/mm²
TR
Thermic treatment
Hardening and tempering
FIN
Surface finishing
Grinding and lapping
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D