Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
RULLIERA PORTANTE
Lista materiale
149033011
DESC
Descrizione
LOAD-BEARING ROLLER CONV. - P22 - TPU ROLLER – BRASS PIN - L=255
CODE
Codice
149033011
ROLLER
Rullino
MODUL
N° moduli
RESTRAINT
Tipo di flangia
A
Lunghezza
54.8 mm
B
Lunghezza
55 mm
C
Lunghezza
62.5 mm
D
Lunghezza
20.7 mm
E
Lunghezza
37.4 mm
F
Lunghezza
10.4 mm
G
Lunghezza
2.5 mm
H
Lunghezza
2.8 mm
I
Lunghezza
32 mm
J
Lunghezza
11.2 mm
K
Lunghezza
21.4 mm
L
Lunghezza
255 mm
M
Lunghezza
20 mm
N
Diametro
20 mm
O
Interasse
22 mm
P
Diametro
-
Q
Lunghezza
-
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D