Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RUWA
Beschreibung
RUWA DIBE D-Typ
Stückliste
RUWA DIBE D1-b140
TYP
Typauswahl
RUWA DIBE D-Typ
STYP
Subtyp-Auswahl
Q
Qualität
B500A / B500B
DN
Durchmesser
10 mm
S
Teilung s
150 mm
B
b-Mass
mm
Wert eingeben für B
b-Mass
mm
cm
inch
ft
LBD1
Verankerungslänge lbd1
890 mm
A
Mattenlange a
2200 mm
L
Länge
1000 mm
AS
524 mm2/m
ASW
1047 mm2/m
ARTNR
Produktcode
RUWA DIBE D1-b140
LOG
Ebene der Geometrie
mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D