Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
RUWA
Descrizione
RUWA DIBE Tipo D
Lista materiale
RUWA DIBE D1-b140
TYP
Selezione del tipo
RUWA DIBE Tipo D
STYP
Selezione del sottotipo
Q
Qualità
B500A / B500B
DN
Diametro
10 mm
S
Passo s
150 mm
B
Dimensione b
mm
Inserisci valore per B
Dimensione b
mm
cm
inch
ft
LBD1
Lunghezza di ancoraggio lbd1
890 mm
A
Lunghezza rete a
2200 mm
L
Lunghezza
1000 mm
AS
524 mm2/m
ASW
1047 mm2/m
ARTNR
Codice prodotto
RUWA DIBE D1-b140
LOG
Livello di Geometria
mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D