Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
RUWA
Description
RUWA DIBE Type D
Bill of material
RUWA DIBE D1-b140
TYP
Type selection
RUWA DIBE Type D
STYP
Subtype Selection
Q
Quality
B500A / B500B
DN
Diameter
10 mm
S
Spacing s
150 mm
B
b-dimension
mm
Введите значение для B
b-dimension
mm
cm
inch
ft
LBD1
Anchoring length lbd1
890 mm
A
Mat length a
2200 mm
L
Length
1000 mm
AS
524 mm2/m
ASW
1047 mm2/m
ARTNR
Product code
RUWA DIBE D1-b140
LOG
Level of Geometry
mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D