Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
RUWA
Description
RUWA DIBE Type L
Nomenclature
RUWA DIBE L1-b140-c140
TYP
Sélection du type
RUWA DIBE Type L
STYP
Sélection de sous-type
Q
Qualité
B500A / B500B
DN
Diamètre
10 mm
S
Division s
150 mm
B
Dimension b
mm
Entrez la valeur pour B
Dimension b
mm
cm
inch
ft
C
Dimension c
mm
Entrez la valeur pour C
Dimension c
mm
cm
inch
ft
LBD1
Longueur d'ancrage lbd1
890 mm
LBD2
Longueur d'ancrage lbd2
890 mm
A
Longueur de treillis a
2200 mm
L
Longueur
1000 mm
AS
524 mm2/m
ASW
524 mm2/m
ARTNR
Code produit
RUWA DIBE L1-b140-c140
LOG
Niveau de Géométrie
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D