Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
RUWA
Descrizione
RUWA KUFU e KUFU-mini
Lista materiale
KUFU 70 (70 - 190)
TYP
Tipo
TYP1
Tipo H
mm
H
Altezza
mm
Inserisci valore per H
Altezza
mm
cm
inch
ft
G
Graduazione
10 mm
A
Dimensione a
53 mm
B
Dimensione b
85 mm
E
Passo staffa
234 mm
DB
Diametro del filo della staffa ø
5 mm
DL
Diametro del filo longitudinale ø
6 mm
ISO
ISO-FA
ARTNR
Codice prodotto
KUFU 70 (70 - 190)
LOG
Livello di geometria
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D