Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
RUWA
Descrizione
RUWA wama 500
Lista materiale
HX 335.51
F
Formato L x L
5.10 x 2.10 m
TYP
Tipo
INFO
Nota
Reti d’armatura per pareti in acciaio d’armatura B500B
DL
Passo long.
150 mm
DA
Divisione trasv.
150 mm
LD
Diametro ld / LD
8 mm
QD
Diametro QD
8 mm
CASA
Sezione nominale as,longitudinale
335 mm2/m
CASAC
Sezione nominale as,trasversale
335 mm2/m
SAC
Sormonta min. trasversale lb
350 mm
SAL
Sormonta min. longitudinale lb
350 mm
WM
Peso kg
56.4 kg
WM2
Peso kg/m2
5.27 kg/m^2
ARTNR
Codice prodotto
HX 335.51
LOG
Livello di geometria
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D