IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
HX 335.51
RUWA
Mesh products
RUWA Standard meshes
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ruwa/matten_produkte/lagermatten/wama500.prj},{NB=HX 335.51(400)},{TYP=HX 335.51},{W=2100},{DL=150},{LOG=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RUWA
Description
RUWA wama 500
Bill of material
HX 335.51
F
Format L x W
5.10 x 2.10
m
TYP
Type
HX 335.51
HX 335.63
HX 424.51
HX 424.63
HX 523.51
HX 523.63
HW 335
HX 335.51
HX 335.63
HX 424.51
HX 424.63
HX 523.51
HX 523.63
HW 335
INFO
Note
Meshes for biaxial reinforcements of reinforcing steel B500B
DL
Spacing longitudinal
150
mm
DA
Spacing transverse
150
mm
LD
Diameter ld / LD
8
mm
QD
Diameter QD
8
mm
CASA
Nominal cross section as,longitudinal
335
mm2/m
CASAC
Nominal cross section as,transverse
335
mm2/m
SAC
Overlap min. transverse lb
350
mm
SAL
Overlap min. longitudinal lb
350
mm
WM
Weight kg
56.4
kg
WM2
Weight kg/m2
5.27
kg/m^2
ARTNR
Product code
HX 335.51
LOG
Level of geometry
300
200
300
200
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D