Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RUWA
Beschreibung
RUWA Z-Matten
Stückliste
Z 248.5
F
Format L x B
5.00 x 2.00 m
TYP
Typ
INFO
Hinweis
Z-Matten für zweiaxiale Bewehrungen aus Betonstahl B500A
DL
Teilung längs
150 mm
DA
Teilung quer
150/300 mm
LD
Durchmesser ld / LD
7/5 mm
QD
Durchmesser QD
7 mm
CASA
Querschnitt as,längs
248 mm2/m
CASAC
Querschnitt as,quer
257 mm2/m
WM
Gewicht kg
34.3 kg
WM2
Gewicht kg/m2
3.43 kg/m^2
ARTNR
Produktcode
Z 248.5
LOG
Ebene der Geometrie
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D