IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
RV1200.32
Royme
SPRINGS
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/cilindri_ad_azoto/rv/rv_1200_asmtab.prj},{NB=RV1200.32--(0)},{CU=32},{L=102},{LMIN=70},{RC=3},{D=50},{RD=28},{P=170},{PMIN=20},{F0=1046},{F1I=1750},{F1P=2100},{V=58.0},{S=6.15},{MAXSPEED=1.8},{W=0.67},{A=28},{E=43},{L3=14.5},{G=20},{FB=75},{FBA=75},{FS2=75},{FS2A=75},{FCA=95},{FCQA=70},{FSA=130},{H=53},{FSD=90},{ED=1.000},{FT=38.820},{FTP=61.000},{VIS=0},{S2=6.15752},{V2=0.05800},{P2=170},{OSM=4.000},{SPM=80},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODENIT=KD12-32.2},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
RV 1200 - Minima altezza, massima forza
Bill of material
RV1200.32
CODE
-
RV1200.32
RV1200.32
CU
Stroke
32
32
mm
L
Total length
102
102
mm
LMIN
Minimum length
70
70
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
50
mm
RD
Rod Diameter
28
mm
P
Pressure
170
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 50
FB 50
FBB 50
FBB 50
FBA 50
FBA 50
FS2A 50
FS2A 50
FS2 50
FS2 50
FC 50 A
FC 50 A
FCQC 50
FCQC 50
FSA 50
FSA 50
FSD 50
FSD 50
FT 50
FT 50
FTP 50
FTP 50
F0
Initial force
1046
daN
F1I
Isothermal end force
1750
1750
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
2100
2100
daN
V
Volume
58.0
58.0
cm^3
S
Surface
6.15
cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
°C
W
Weight
0.67
0.67
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D