Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Royme
Descrição:
RV 170 - Altura mínima, força máxima
Lista de peças
RV170.32
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
1 mm
D
Diâmetro
19 mm
P
Pressao
180 bar
PMIN
Pressão min.
20 bar
CX
Curso de trabalho
FIS
Fixação
PFIS
Posição de montagem
F0
Forca final
170 daN
F1I
Força final isotérmica
daN
F1P
Força finale politrópica
daN
V
Volume
cm^3
S
Superficie
0.95 cm^2
MAXSPEED
Velocidade Màxima
1.8 m/s
W
Peso
kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D