IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
RV170.32
Royme
SPRINGS
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/cilindri_ad_azoto/rv/rv170_asmtab.prj},{NB=RV170.32--(010)},{CODENIT=KD1,7-32.3},{CU=32},{L=94.0},{LMIN=62},{RC=1},{D=19},{P=180},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{PFIS=10},{F0=170},{F1I=310},{F1P=374},{V=8.1},{S=0.95},{MAXSPEED=1.8 },{W=0.09},{FISX='-','-','rv_nofix.jpg','FC19B','FC19B','rv_fc.jpg','FCC19A','FCC19A','rv_fcc.jpg'},{FISXNIT='-','-','rv_nofix.jpg','FC19B','05511/C','rv_fc.jpg','FCC19A','06786/C','rv_fcc.jpg'},{SIZE=19},{PFISX1=1,'BOTTOM',0,'TOP'},{PFISX2=10,'-'},{V2=0.00809},{S2=0.95033},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{P2=180},{SPM=80},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=rv170-320_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
RV 170 - Miniature height, maximum force
Bill of material
RV170.32
CODE
-
RV170.32
RV170.32
CU
Stroke
32
32
mm
L
Total length
94.0
94.0
mm
LMIN
Minimum length
62
62
mm
RC
Reserves stroke
1
mm
D
Diameter
19
mm
P
Pressure
180
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FC19B
FC19B
FCC19A
FCC19A
PFIS
Position of the fixing collar
-
-
F0
Initial force
170
daN
F1I
Isothermal end force
310
310
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
374
374
daN
V
Volume
8.1
8.1
cm^3
S
Surface
0.95
cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
0.09
0.09
kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D