Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
RCM
Descrizione
RV 320 - Minima altezza, massima forza
Lista materiale
RV320-032-B
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
1 mm
D
Diametro
25 mm
P
Pressione
180 bar
PMIN
Pressione min.
2 bar
CX
Corsa di lavoro
FIS
Fissaggio
PFIS
posizione fissaggio
F0
Forza iniziale
320.0 daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
V
Volume
cm^3
S
Superficie
1.77 cm^2
W
Peso
kg
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D