IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
RV4200.38
Royme
SPRINGS
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/cilindri_ad_azoto/rv/rv4200_asmtab.prj},{NB=RV4200.38--(0)},{CU=38},{L=134},{LMIN=96},{RC=3},{D=95},{RD=60},{P=150},{PMIN=20},{F0=4240},{F1I=6902},{F1P=8475},{V=320.0},{S=28.27},{MAXSPEED=1.8},{W=3.31},{A=60},{E=87},{L3=21.0},{G=60},{CH=0.8},{FB=120},{FBA=120},{FS2=120},{FS2A=120},{FCA=150},{FCQA=110},{FSA=195},{H=53},{FSD=140},{ED=1.000},{FT=130.000},{S2=28.27433},{V2=0.31991},{P2=150},{OSM=7.000},{SPM=55},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODENIT=KD42-38.2},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
RV 4200 - Minima altezza, massima forza
Bill of material
RV4200.38
CODE
-
RV4200.38
RV4200.38
CU
Stroke
38
38
mm
L
Total length
134
134
mm
LMIN
Minimum length
96
96
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
95
mm
RD
Rod Diameter
60
mm
P
Pressure
150
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 95
FB 95
FBA 95
FBA 95
FBB 95
FBB 95
FS2 95
FS2 95
FS2A 95
FS2A 95
FC 95 A
FC 95 A
FCQC 95
FCQC 95
FSA 95
FSA 95
FSD 95
FSD 95
FT 95
FT 95
FTP 95
FTP 95
F0
Initial force
4240
daN
F1I
Isothermal end force
6902
6902
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
8475
8475
mm
V
Volume
320.0
320.0
cm^3
S
Surface
28.27
cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
3.31
3.31
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D