IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RV6600-038-A-N
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rv/rv6600_asmtab.prj},{NB=RV6600-038-A-N--(0)},{CU=38},{L=144},{LMIN=106},{RC=3},{D=120},{P=0},{PMIN=0},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=535.0},{S=44.18},{W=5.93},{A=75},{E=112},{L3=22.5},{G=80},{CH=0.8},{FB=140},{FBA=140},{FS2=140},{FS2A=140},{FCA=175},{FT=155.000},{FCQA=130},{FSA=220},{H=53},{FSD=170},{ED=1.000},{S2=44.17865},{V2=0.53482},{P2=150},{OSM=8.000},{SPM=55},{CODE=RV6600-038-A-N},{CODENIT=KD66-38.1-C},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
RV 6600 - Minima altezza, massima forza
Bill of material
RV6600-038-A-N
CODE
-
RV6600-038-A-N
RV6600-038-A-N
CU
Stroke
38
38
mm
L
Total length
144
144
mm
LMIN
Minimum length
106
106
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
120
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
0
0
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 120
FB 120
FBA 120
FBA 120
FBB 120
FBB 120
FS2 120
FS2 120
FS2A 120
FS2A 120
FC 120 A
FC 120 A
FCQC 120
FCQC 120
FSA 120
FSA 120
FSD 120
FSD 120
FT 120
FT 120
FTP 120
FTP 120
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
mm
V
Volume
535.0
535.0
cm^3
S
Surface
44.18
cm^2
W
Weight
5.93
5.93
Kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D