Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
RVD120-A_S55370-C109
Stückliste
RVD120-A Fernheizungsregler(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
RVD120-A Fernheizungsregler
SA110ID05
Warenhauptgruppe
RVD120-A
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
ModBus
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
mit multifunktionalem Display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
ModBus
SA71012ID04
Länge
144.00 mm
SA71012ID05
Breite
109.00 mm
SA71012ID06
Höhe
96.00 mm
SA71012ID07
Höhe
0.93 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55370-C109
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55370-C109
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55370-C109
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914068354
SA810ID10
Beschreibungstext
Regler, 3 programmierte Anlagentypen, Anleitungen in da, de, en, fi, fr, it, sv
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010910
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Absperrklappe
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcValve.REGULATING
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 15 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
HVAC-Steuerungen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.