IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
RVD120-A Fernheizungsregler(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Standard controllers
Standalone district heating controllers
District heating controllers RVD1..
RVD120-A
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/standardregler/autonomefernheizungsregler/fernheizungsreglerrvd1/rvd120a/rvd120_a_s55370_c109.prj},{NB=RVD120-A Fernheizungsregler(0)},{SA810ID03=S55370-C109},{SA200ID03=0.000},{SA400ID03=0.000},{SA460ID03=0.000},{SA71012ID04=144.00},{SA71012ID05=109.00},{SA71012ID06=96.00},{SA71012ID07=0.93},{SA700ID06=0.000},{SA700ID11=0.000},{SA700ID12=0.000},{SA740ID04=0.000},{SA700ID05=0.000},{SA700ID07=0.000},{SA700ID08=0.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/8f/7f/a6v10275516.png},{SA700ID04=RVD120-A Fernheizungsregler},{SA110ID05=RVD120-A},{BUSPROTOKOLL=ModBus},{SA100ID04=mit multifunktionalem Display},{BUSSPROTKOLL=ModBus},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S55370-C109},{SA810ID04=S55370-C109},{SA810ID06=7612914068354},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
RVD120-A_S55370-C109
Bill of material
RVD120-A Fernheizungsregler(0)
SA010ID04
Manufacturer
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA700ID04
Product name
RVD260-A
SA110ID05
Main product group
RVD120-A
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
ModBus
SA100ID04
Product main group 1
with multifunctional display
BUSSPROTKOLL
Bus protocols
ModBus
SA71012ID04
Length
144.00
mm
SA71012ID05
Width
109.00
mm
SA71012ID06
Height
96.00
mm
SA71012ID07
Height
0.93
kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55370-C109
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S55370-C109
SA810ID04
Datanorm number
S55370-C109
SA810ID06
GTIN number
7612914068354
SA810ID10
Description text
Controller, 3 programmed system types, instructions in da, de, en, fi, fr, it, sv
SA810ID14
Units of quantity
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC010910
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Butterfly valve
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcValve.REGULATING
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 15 23
OMNICLASS
OmniClass title
HVAC Controls
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_50_18
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..