Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
RVD260-A_S55370-C129
Stückliste
RVD260-A Fernheizungsregler(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
RVD260-A Fernheizungsregler
SA110ID05
Warenhauptgruppe
RVD260-A
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
M-Bus
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
mit multifunktionalem Display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
M-Bus
SA71012ID04
Länge
144 mm
SA71012ID05
Breite
109.00 mm
SA71012ID06
Höhe
96.00 mm
SA71012ID07
Höhe
1.09 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55370-C129
SA740ID04
0.000
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55370-C129
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55370-C129
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914071842
SA810ID10
Beschreibungstext
Regler‚ 14 programmierte Anlagentypen, Anleitungen in de‚ en, fr‚ it‚ da, fi, sv
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001586
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Heizungsregler für Bussystem
IFCEXPORT
IFCExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 15 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
HVAC-Steuerungen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D