Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
RVL479_BPZ:RVL479
Stückliste
RVL479 Heizungsregler (Slave)(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
RVL479 Heizungsregler (Slave)
SA110ID05
Warenhauptgruppe
RVL479
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
mit multifunktionalem Display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
SA71012ID04
Länge
144 mm
SA71012ID05
Breite
113.00 mm
SA71012ID06
Höhe
144.00 mm
SA71012ID07
Höhe
1.27 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:RVL479
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:RVL479
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:RVL479
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914058720
SA810ID10
Beschreibungstext
Heizungsregler für zweiten Heizkreis
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010216
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Fixed-application controller
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 15 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
HVAC-Steuerungen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_18
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.