Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
RVP201.0_BPZ:RVP201.0
Stückliste
RVP201.0 Heizungsregler ohne Schaltuhr(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
SA110ID05
Warenhauptgruppe
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
ohne Display
SA71012ID04
Länge
144.00 mm
SA71012ID05
Breite
mm
SA71012ID06
Höhe
96.00 mm
SA71012ID07
Höhe
kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:RVP201.0
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID06
GTIN Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM-Klassencode
EC010216
ETIMCLASSN
ETIM-Klassencode
Fest installierter Controller
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Name der Omniklasse
23-27 15 23
OMNICLASS
Omniclass-Titel
HVAC-Steuerungen
UNICLASSC
Uni Class code
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D