Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
RVP211.0_BPZ:RVP211.0
Stückliste
RVP211.0 Heizungsregler mit BW ohne Uhr(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
RVP211.0 Heizungsregler mit BW ohne Uhr
SA110ID05
Warenhauptgruppe
RVP211.0
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
ohne Display
SA71012ID04
Länge
144.00 mm
SA71012ID05
Breite
113 mm
SA71012ID06
Höhe
96.00 mm
SA71012ID07
Höhe
0.74 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:RVP211.0
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:RVP211.0
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:RVP211.0
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914053022
SA810ID10
Beschreibungstext
Heizungsregler ohne Schaltuhr, mit Brauchwasserbereitung
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM-Klassencode
EC010216
ETIMCLASSN
ETIM-Klassencode
Fest installierter Controller
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Name der Omniklasse
23-27 15 23
OMNICLASS
Omniclass-Titel
HVAC-Steuerungen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_18
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.