IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
RVP211.0 Heizungsregler mit BW ohne Uhr(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Standard controllers
Standalone heating controllers
Heating controller RVP2..
RVP211.0
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/standardregler/autonomeheizungsregler/heizungsreglerrvp2/rvp2110/rvp211_0_bpz_rvp211_0.prj},{NB=RVP211.0 Heizungsregler mit BW ohne Uhr(0)},{SA810ID03=BPZ:RVP211.0},{SA200ID03=0.000},{SA400ID03=0.000},{SA460ID03=0.000},{SA71012ID04=144.00},{SA71012ID05=113},{SA71012ID06=96.00},{SA71012ID07=0.74},{SA700ID06=0.000},{SA700ID11=0.000},{SA700ID12=0.000},{SA740ID04=0.000},{SA700ID05=0.000},{SA700ID07=0.000},{SA700ID08=0.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/50/d0/a6v10201783.png},{SA700ID04=RVP211.0 Heizungsregler mit BW ohne Uhr},{SA110ID05=RVP211.0},{BUSPROTOKOLL=},{SA100ID04=ohne Display},{BUSSPROTKOLL=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:RVP211.0},{SA810ID04=BPZ:RVP211.0},{SA810ID06=7612914053022},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
RVP211.0_BPZ:RVP211.0
Bill of material
RVP211.0 Heizungsregler mit BW ohne Uhr(0)
SA010ID04
Manufacturer
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA700ID04
Product name
RVP360 Heating controller with BW
SA110ID05
Main product group
RVP211.0
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Product main group 1
without display
SA71012ID04
Length
144.00
mm
SA71012ID05
Width
113
mm
SA71012ID06
Height
96.00
mm
SA71012ID07
Height
0.74
kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:RVP211.0
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
BPZ:RVP211.0
SA810ID04
Datanorm number
BPZ:RVP211.0
SA810ID06
GTIN number
7612914053022
SA810ID10
Description text
Heating controller without timer, with domestic hot water preparation
SA810ID14
Units of quantity
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC010216
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Fixed-application controller
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniclass name
23-27 15 23
OMNICLASS
Omniclass title
HVAC Controls
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_18
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..