Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RXHG Ø 1 1/2 - Extra heavy duty die springs
Bill of material
RXHG38-115
CODE
-
DHINCH
Hole diameter
1 1/2 Дюйм
DDINCH
Rod diameter
3/4 Дюйм
LOINCH
Free length
Дюйм
R
Rate /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflection
Дюйм
FXI
Force
0.00 lbs
S1INCH
Deflection for optimum life
Дюйм
F1LBS
Force
lbs
S2INCH
Deflection for long life
Дюйм
F2LBS
Force
lbs
S3INCH
Max. operating deflection
Дюйм
F3LBS
Force
lbs
SNINCH
Max. deflection
Дюйм
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D