Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 48
HELP_VARIABLE
Company
Roehm
Description
RZP - 3-Backen-Zentrischgreifer RZP pneumatisch betätigt
Bill of material
ROEHM_170073_RZP 125-2/GI
GR
Size
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Typ
ROEHMKB
ROEHM-KB
GKS
Greifkraftsicherung
HUB
Total stroke
mm
L6HUBST
Stroke
mm
Enter value for L6HUBST
Stroke
mm
cm
inch
ft
FGGES
Greifkraft Gesamt bei 6 bar
N
FGSICHER
Gesicherte Greifkraft
N
EWG
Empfohlenes Werkstückgewicht
kg
MASSE
Eigengewicht
kg
PMIN
Min. Betriebsdruck
bar
PMAX
Max. Betriebsdruck
bar
TZU
Schließzeit
s
TAUF
Öffnungszeit
s
LUFT
Luftverbrauch pro Zyklus
cm^3
LBMAX
Max. zulässige Backenlänge
mm
BA
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
L1
mm
L2
mm
L3MIN
Backen geschlossen
mm
L3MAX
Backen geöffnet
mm
L4
mm
L5
mm
L6MIN
Geschlossen
mm
L6MAX
Geöffnet
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
B7
mm
B8
mm
B9
mm
B10
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
D5
mm
M1
Luftanschluss
M2
Sperrluft
M3
Direktanschluss
M4
Backenanschluss
M5
Befestigungsschraube
T2
Sperrluft
mm
T3
Direktanschluss
5 mm
T4
Backenanschluss
mm
T5
Befestigungsschraube
mm
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D