IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
Türkçe
English
S 211 - 1
Kukamet
manual_toggle_clamps
stainless_steel_toggle_clamps
stainless_steel_toggle_clamps
stainless_steel_vertical_toggle_clamps
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/stainless_steel_toggle_clamps/stainless_steel_toggle_clamps/stainless_steel_vertical_toggle_clamps/s211.prj},{NB=S 211 - 1},{SHA256=7wZW6XlwM3I02cQVcffCo0JEisDX8xLeJD80PjgHx3Q=},{INAME=s211_1},{NAME=s211_1},{MODELNO=S 211 - 1},{F1=750},{F3=1000},{F4=680},{FI1=12:1},{FI2=8:1},{SQUEEZESCREW=M5 x 35},{ANGLE1=105},{ANGLE2=-},{WEIGHT=155},{A=26},{B=37.0},{C=44},{D=26},{E=16},{F=24 - 27},{F2=25.5},{G=23},{H=125},{J=10},{K=M5},{L=70},{L2=75},{M=Ø 5},{N=5 x 6,5},{X1=18},{X2=34},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/211.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/211.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
S211
Bill of material
S 211 - 1
MODELNO
Model number
S 211 - 1
S 211 - 1
F1
Force
750
750
N
F3
Force
1000
1000
N
F4
Force
680
680
N
FI1
(X1) YIELD (F1:Fi)
12:1
12:1
N
FI2
(X2) YIELD (F2:Fi)
8:1
8:1
N
SQUEEZESCREW
Squeeze screw
M5 x 35
M5 x 35
mm
ANGLE1
Pos1
105
105
°
ANGLE2
Pos2
-
-
°
WEIGHT
Weight
155
155
g
A
26
26
mm
B
37.0
37.0
mm
C
44
44
mm
D
26
26
mm
E
16
16
mm
F
24 - 27
24 - 27
mm
F2
25.5
25.5
mm
G
23
23
mm
H
125
125
mm
J
10
10
mm
K
M5
M5
mm
L
70
70
mm
L2
75
75
mm
M
Ø 5
Ø 5
mm
N
5 x 6,5
5 x 6,5
mm
X1
18
18
mm
X2
34
34
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/211.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/211.pdf
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D