Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
S55150-A106-A900
Stückliste
SAX319.03 OEM Ventilantrieb 800N 20mm(0)
LOD
LoG Level
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktbeschreibung
SAX319.03 OEM Ventilantrieb 800N 20mm
SA110ID05
Warenhauptgruppe
SAX319.03
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
PREVIEW
Vorschau
SA100ID04
Antriebsart
Elektromotorisch
SA700ID05
Nenn-/Betriebsspannung
110 V
SA700ID06
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC
SA700ID09
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160),bezogen auf Feld Nenn-/Betriebsspannung
50/60 Hz
SA700ID12
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
6.00 VA
SA700ID29
Schutzart
IP54
SA700ID38
Verdrehsicherung
Nein
SA700ID20
max. Medientemperatur
130.00 °C
SA700ID22
Minimale Medientemperatur
-25.00 °C
SA700ID24
max. Umgebungstemperatur
55.00 °C
SA700ID25
min. Umgebungstemperatur
-5.00 °C
SA700ID26
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95.00 % rF
SA700ID27
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
SA700ID32
Masse (netto)
5.91 kg
SA71006ID04
Länge
150.00 mm
SA71006ID05
Breite
124.00 mm
SA71006ID06
Höhe
242.00 mm
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55150-A106-A900
SA740ID04
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55150-A106-A900
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55150-A106-A900
SA810ID06
GTIN-Nummer
7612914082879
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Elektromotorischer Stellantrieb, 800 N, 20 mm, AC 230 V, 3P
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
Name der Verpackungseinheit
NMP
SA010ID06
Internetadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Herstellerkatalogs
20240105
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011290
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Elektrischer Servomotor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcActuator.ELECTRICACTUATOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 33 15
OMNICLASS
OmniClass Titel
Motor Operated Valve Actuators
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_50_02_54
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
24
SA810ID030
Suchnummer
sax319_03_s55150-a106-a900
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.