Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SA2000 - IO-Link - Capteurs de débit compacts avec afficheur
Nomenclature
SA2000
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SA2000: Contrôleur de débit; PNP/NPN; signal de commutation; signal analogique;
DESCLONG
Langbeschreibung
Contrôleur de débit; PNP/NPN; signal de commutation; signal analogique; signal fréquence; IO-Link; Température du fluide -20...90 °C; Tenue en pression 100 bar; G 1/2; Connecteur
BN
Bestellnummer
SA2000
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAR12XDBFRKG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D