Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SA2000 - IO-Link - Kompakte Strömungssensoren mit Display
Bill of material
SA2000
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SA2000: Strömungssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; Mediumtemperatur -20...90 °C; Druckfestigkeit 100 bar; G 1/2; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SA2000
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAR12XDBFRKG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D