Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SA4104 - IO-Link - Kompakte Strömungssensoren mit Display
Bill of material
SA4104
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SA4104: Strömungssensor; Analogsignal; Mediumtemperatur -20...100 °C; Druckfesti
DESCLONG
Langbeschreibung
Strömungssensor; Analogsignal; Mediumtemperatur -20...100 °C; Druckfestigkeit 50 bar; Ø 8 mm; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SA4104
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAEXXXXB50KG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
100
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D