Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
SALVORE+ - Miroir avec cadre en aluminium peint. Avec lumière supérieure diffuse et ambiante
Nomenclature
S911410SL
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
CODE
Code
S911410SL
WIDTH
Largeur
cm
MAT2
Finition du cadre
BT
Connexion Bluetooth
RA
Anti-buée
WT
Watt
42 W
BRANDDESC
Description de la marque
INDA
ARTNUM
Numéro d'article
S911410SL
SDESCR1
Description très brève 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S911410SL
SDESCR2
Description très brève 2
SALVORE+ L61xH80xP4.5 Silver metal grey
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: SALVORE+ Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S911410SL L61xH80xP4.5 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Codes internationaux
EAN-13:8021586867056
ARTTYPE
Type d'article
Standard article
STAT
Série
CURRENT
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
80 cm
DEPTH
Profondeur
4.5 cm
WEIGHT
Poids
8 kg
SER
Gamme
Salvore+
LINE
Line
Miroirs avec éclairage
MOD
Modèle
S911410SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Collection
Universali
CODESCR1
Code Description Niveau 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Code Description Niveau 2
Satiné
FINSTRUT
Structure des finitions
Silver metal grey
GROUPROD
Regroupement de produits
S91
STRUT
Structure du matériau
Aluminium
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D