Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
SALVORE - Specchio con telaio in alluminio verniciato. Con luce superiore diffusa.
Lista materiale
S911010SL
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
CODE
Codice
S911010SL
WIDTH
Larghezza
cm
MAT2
Finitura del telaio
WT
Watt
12 W
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
S911010SL
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S911010SL
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
SALVORE L61xH80xP4.5 -
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: SALVORE Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S911010SL L61xH80xP4.5 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Codici internazionali
EAN-13:8021586866905
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CURRENT
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
HEIGHT
Altezza
80 cm
DEPTH
Profondità
4.5 cm
WEIGHT
Peso
8 kg
SER
Serie
Salvore
LINE
Line
Specchi con Illuminazione
MOD
Modello
S911010SL
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
CODESCR1
Codice Descrizione Livello 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Codice Descrizione Livello 2
Satinato
GROUPROD
Raggruppamento prodotto
S91
STRUT
Struttura Del Materiale
Alluminio
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D