Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
SALVORE - Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen. Mit oberem diffusen Licht
Stückliste
S911010SL
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Artikelnummer
S911010SL
WIDTH
Breite
cm
MAT2
Ausführung Rahmen
WT
Watt
12 W
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S911010SL
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S911010SL
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
SALVORE L61xH80xP4.5 -
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: SALVORE Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S911010SL L61xH80xP4.5 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8021586866905
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
80 cm
DEPTH
Tiefe
4.5 cm
WEIGHT
Gewicht
8 kg
SER
Serie
Salvore
LINE
Line
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S911010SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
GROUPROD
Produktgruppe
S91
STRUT
Materialstruktur
Aluminium
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D