Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
SALVORE+ - Spiegel mit lackiertem Aluminiumrahmen. Mit oberem diffusen und Ambientelicht
Stückliste
S911410SL
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
CODE
Artikelnummer
S911410SL
WIDTH
Breite
cm
MAT2
Ausführung Rahmen
BT
Bluetooth
RA
Antibeschlag
WT
Watt
42 W
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
S911410SL
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Sp.arr.rett.c/luce S911410SL
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
SALVORE+ L61xH80xP4.5 Silver metal grey
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: SALVORE+ Specchio d arredo rett. con luce Prod. No.: S911410SL L61xH80xP4.5 Aluminium Silver metal grey
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8021586867056
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
80 cm
DEPTH
Tiefe
4.5 cm
WEIGHT
Gewicht
8 kg
SER
Serie
Salvore+
LINE
Line
Spiegel mit Beleuchtung
MOD
Modell
S911410SL
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Satiniertem
FINSTRUT
Ausführung Struktur
Silver metal grey
GROUPROD
Produktgruppe
S91
STRUT
Materialstruktur
Aluminium
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D