Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
Royme
Descripción
SB Ø 20 - Carga extra fuerte
Lista de materiales
SB20-060
CODE
-
DO
Diámetro del agujero
20.0 mm
DI
Diámetro del pasador
10.0 mm
LO
Longitud libre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
FX
Fuerza
0.000 N
LX
Longitud con resorte comprimido
mm
S1
Deflexión de larga duración
mm
F1
Fuerza
1255 N
S2
Deflexión de duración media
mm
F2
Fuerza
1412 N
SN
Deflexión máxima permitida
mm
FN
Fuerza
1569 N
SB
Defl.aprox. Para muelle a bloque
mm
FB
Fuerza
N
BXH
Sección del perfil
4,76 x 3,92 mm
H
3.920 mm
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D