Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SB4232 - IO-Link - Mechatronische Durchflusssensoren mit Display
Bill of material
SB4232
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SB4232: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsi
DESCLONG
Langbeschreibung
Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; Messbereich 0,3...15 l/min; Mediumtemperatur -10...100 °C; Druckfestigkeit 100 bar; G 3/4 Innengewinde; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SB4232
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SBG34KL0FRKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D