Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SB5256 - IO-Link - Mechatronische Durchflusssensoren mit Display
Bill of material
SB5256
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SB5256: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsi
DESCLONG
Langbeschreibung
Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; Messbereich 2...100 l/min; Mediumtemperatur -10...100 °C; Druckfestigkeit 63 bar; G 1 1/2 Innengewinde; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SB5256
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SBG32KM0FRKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D