Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SB6243 - IO-Link - Mechatronische Durchflusssensoren mit Display
Bill of material
SB6243
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SB6243: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsi
DESCLONG
Langbeschreibung
Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; Messbereich 1...25 l/min; Mediumtemperatur -10...100 °C; Druckfestigkeit 100 bar; G 1 Innengewinde; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SB6243
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SBG11KL0FRKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D