Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SB9233 - IO-Link -Débitmètres mécatroniques avec afficheur
Nomenclature
SB9233
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SB9233: Débitmètre mécatronique; signal de commutation; signal analogique; signa
DESCLONG
Langbeschreibung
Débitmètre mécatronique; signal de commutation; signal analogique; signal fréquence; IO-Link; Etendue de mesure 0,5...25 l/min; Température du fluide -10...100 °C; Tenue en pression 100 bar; G 3/4 taraudage; Connecteur
BN
Bestellnummer
SB9233
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SBG34KL0FRKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D