Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 30 июн. 2024 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 19
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
SBSI-B - Считыватель кодов
Спецификация
2930240 SBSI-B-R3B-F6-NR-D
TNR
№ изделия
TYP
Тип
INFO
Доступно до
Информация
2024-06-30
B1
45.000 mm
B2
30.500 mm
B3
14.000 mm
B4
31.900 mm
B5
13.100 mm
H1
45.000 mm
H2
30.500 mm
H3
22.700 mm
H4
1.200 mm
H5
2.000 mm
H6
31.400 mm
H7
11.600 mm
L1
78.000 mm
L2
64.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.160 kg
GTIN
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D