Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2024/06/30より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 19
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
SBSI-B - コードリーダー
部品表
2930240 SBSI-B-R3B-F6-NR-D
TNR
部品番号
TYP
形式
INFO
有効範囲
情報
2024-06-30
B1
45.000 mm
B2
30.500 mm
B3
14.000 mm
B4
31.900 mm
B5
13.100 mm
H1
45.000 mm
H2
30.500 mm
H3
22.700 mm
H4
1.200 mm
H5
2.000 mm
H6
31.400 mm
H7
11.600 mm
L1
78.000 mm
L2
64.000 mm
CNSMASSEXACT
質量
0.160 kg
GTIN
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D